Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0 Art.-Nr. 920144
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 4.733,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920144
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M72 x 2,0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
80
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892361012
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung mit Dichteinsätzen für besonders große Kabeldurchmesser

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible