KVA-XXL-MS-E
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Ab € 8.740,48 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Vernickelte-Messing-EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Kontaktsystem: Edelstahl (1.4310)
      • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für besonders große Kabeldurchmesser.

Artikel KVA-XXL-MS-E

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Messingzuschlag Gewindeart Größe Kabel-Ø von / bis mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible