![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91146_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91146_PF_1520x1160.jpg)
Kabelmarkierer TM
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Kabelmarkierer TM
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Kabelmarkierer TM
Aufbau
-
- PVC
-
- Kleber: Acrylat
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- selbstklebend
-
- selbstverlöschend
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
- Beständig gegen
-
- Wasser
-
- Alkohol
-
- Öle
-
- Fette
-
- Kraftstoffe
-
- aliphatische Lösungsmittel
-
- schwache Säuren
-
- Salze
-
- Alkalien
Verwendung
-
• Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.<br />• 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.<br />• Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.<br /><br />• Buchmaß: 15 x 8 cm
Artikel Kabelmarkierer TM
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Typ | Inhalt pro Buch | Abmessung mm | Schriftfeld mm |
---|