Presszange K25
Art.-Nr. 905561
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presszange K25
- Art.-Nr.
- 905561
- Typ
- Presszange K25
- Querschnitt min. - max. mm²
- 0,5 - 16,0
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892429798
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Presszange K25
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Presszange K25
Aufbau
- Kerbpressung
- Federunterstützte Werkzeugöffnung
- Für Nickel-Rohrkabelschuhe
- Länge 325 mm
- Gewicht 600 g