Presszange K25 Art.-Nr. 905561
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 294,58 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905561
Artikelbezeichnung
Presszange K25
Typ
K25
Länge mm
325,0
Gewicht ca. kg
0,60
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 16,00
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892429798
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Presszange

Details

Aufbau

      • Kerbpressung
      • Federunterstützte Werkzeugöffnung
      • Für Nickel-Rohrkabelschuhe
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 600 g

Verwendung

      • Kerbpressung
      • Federunterstützte Werkzeugöffnung
      • Für Nickel-Rohrkabelschuhe bis 6mm²

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible