JUMBO-WFP
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten JUMBO-WFP
90°-Gewinkelter-Einteiliger-Flanschanschluss | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 54 / IP 69K |
Details JUMBO-WFP
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
-
- selbstverlöschend
-
- flammwidrig
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Passend für parallelgewellte SchutzschläucheTyp JUMBO.
Artikel JUMBO-WFP
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Farbe | Gewicht ca. kg | Passend zu Nennweite | Passend zu Nennweite |
---|
Downloads JUMBO-WFP
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte