JUMBO PUR
  • UV-beständig
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 3.206,90 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +125°C
kurzzeitig bis +140°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyurethan PUR

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren
  • Biegeverhalten: sehr gut

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für höchste Beanspruchung im Roboterbereich.
  • Geringste Rückstelleigenschaft
  • hohe Abriebsfestigkeit
  • Belastbarkeit/100mm: ca. 700 N / 800 N
  • Roboterbau
  • Handlingssysteme
  • Fahrzeugbau
  • Energieführungsketten

Artikel JUMBO PUR

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm Biegeradius mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible