![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920378_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920378_1520x1160.jpg)
Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
Art.-Nr. 920380
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
- Art.-Nr.
- 920380
- Artikelbezeichnung
- Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Nenngröße mm
- 70
- Innen-Ø ca. mm
- 66,6
- Außen-Ø ca. mm
- 80
- Biegeradius mm
- 200
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380204
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
Temperaturbereich | -50°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
Aufbau
- Mod. Polyamid 12
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- Schwache Basen
- Schwache Säuren
- Biegeverhalten: sehr gut
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 500 N / 800 N
- Roboterbau
- Handlingssysteme
- Fahrzeugbau
- Energieführungsketten
Downloads Jumbo-PA12 NW 70 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_1520x1160.jpg)