JUMBO PA12
  • UV-beständig
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 2.894,08 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid 12

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren
  • Biegeverhalten: sehr gut

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 500 N / 800 N
  • Roboterbau
  • Handlingssysteme
  • Fahrzeugbau
  • Energieführungsketten

Artikel JUMBO PA12

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Farbe Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible