![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920378_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920378_PF_1520x1160.jpg)
Jumbo-PA12 NW 95 grau
Art.-Nr. 920379
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Jumbo-PA12 NW 95 grau
- Art.-Nr.
- 920379
- Artikelbezeichnung
- Jumbo-PA12 NW 95 grau
- Farbe
- grau
- Nenngröße mm
- 95
- Innen-Ø ca. mm
- 91
- Außen-Ø ca. mm
- 106
- Biegeradius mm
- 265
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892380198
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Jumbo-PA12 NW 95 grau
Temperaturbereich | -50°C bis +120°C kurzzeitig bis +150°C |
Details Jumbo-PA12 NW 95 grau
Aufbau
-
- Mod. Polyamid 12
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von
-
- Kraftstoffe
-
- Mineralöle
-
- Fette
-
- Schwache Basen
-
- Schwache Säuren
-
- Biegeverhalten: sehr gut
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: JUMBO Verschraubung
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Kabelschutzschlauch für hohe Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm: ca. 500 N / 800 N
-
- Roboterbau
-
- Handlingssysteme
-
- Fahrzeugbau
-
- Energieführungsketten
Downloads Jumbo-PA12 NW 95 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90404_PF_1520x1160.jpg)