CR-Einschnittdichtring M50 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 94868
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 404,58 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94868
Artikelbezeichnung
CR-Einschnittdichtring M50 x 1,5 schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
47,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M50 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Dicke mm
12
Innen-Ø mm
32,0
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892374364
Zolltarifnummer
40169300

Technische Daten

CR-Einschnittdichtring
Temperaturbereich -30°C bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Chloropren-Kautschuk (CR)

Hinweise

      • Einschnittdichtringe für PG-Anschlussgewinde:
      • Material: Naturkautschuk
      • Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser
      • d - Innendurchmesser
      • S - Stärke

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für universelle Kabeleinführung durch große Kabelklemmbereiche.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible