ISR
Ab € 13,83 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

CR-Einschnittdichtring
Temperaturbereich -30°C bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Chloropren-Kautschuk (CR)

Hinweise

      • Einschnittdichtringe für PG-Anschlussgewinde:
      • Material: Naturkautschuk
      • Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser
      • d - Innendurchmesser
      • S - Stärke

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für universelle Kabeleinführung durch große Kabelklemmbereiche.

Artikel ISR

Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Gewindeart Größe Farbe

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible