CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 94861
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 94861
- Artikelbezeichnung
- CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,8
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Dicke mm
- 5.5
- Innen-Ø mm
- 3,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374319
- Zolltarifnummer
- 40169300
Technische Daten CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
CR-Einschnittdichtring | |
Temperaturbereich | -30°C bis +120°C |
Details CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Chloropren-Kautschuk (CR)
Hinweise
-
- Einschnittdichtringe für PG-Anschlussgewinde:
- Material: Naturkautschuk
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für universelle Kabeleinführung durch große Kabelklemmbereiche.
Downloads CR-Einschnittdichtring M16 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte