HTP-WT
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 1.821,78 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Wickelband
Temperaturbereich Dauerbelastung -55°C bis +260°C
Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten)
Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden)

Details

Aufbau

      • Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
      • Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
      • HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
      • HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.

Artikel HTP-WT

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Breite mm Meter pro Verpackungseinheit individuelle Zuschnitte möglich

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible