HTP Kabelschutzschlauch orange
Ab € 2.032,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich Dauerbelastung +260°C
Kurzzeitbelastung (bis ca. 20 Minuten) +1090°C
Momentanbelastung (ca. 15-30 Sekunden) +1640°C

Details

Aufbau

  • Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
  • Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
  • Farbe: orange

Verwendung

  • Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
  • HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
  • HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen

Artikel HTP Kabelschutzschlauch orange

Typ
Art.-Nr.
Innen-Ø mm VPE/m EAN / GTIN Zolltarifnummer

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible