HTP-CR
Ab € 373,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Klemmring
Temperaturbereich -45°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt

Hinweise

      • In Verbindung mit den Schlauchverschraubungen LT: Schutzart IP 54

Verwendung

      • Klemmringe für Geflechtschlauch HTP.
      • Zur Montage der Schlauchverschraubung LT an den Temperaturschutzschlauch HTP.
      • Der Kunststoffklemmring wird ersetzt durch den Messing-Klemmring.

Artikel HTP-CR

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Nenngröße mm Stück pro Verpackungseinheit

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible