![HSK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98285_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98285_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-MS
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HSK-MS
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• für hohe Ansprüche in der Technik
Artikel HSK-MS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|
Downloads HSK-MS
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte