Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
Art.-Nr. 98136
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
- Art.-Nr.
- 98136
- Artikelbezeichnung
- Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø max. mm
- 5,0
- Innen-Ø min. mm
- 1,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892391965
- Zolltarifnummer
- 58081000
Technische Daten Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
Polyestergeflechtschlauch | |
Temperaturbereich | -50°C bis +150°C kurzzeitig bis +220°C |
Details Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyester
-
- Axial aufstauchbar
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Bündelung
-
- zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen
Downloads Polyestergeflechtschlauch HGP 1-5 mm schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte