HGP
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 55,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Polyestergeflechtschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +150°C
kurzzeitig bis +220°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyester
      • Axial aufstauchbar

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Bündelung
      • zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen

Artikel HGP

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø max. mm Innen-Ø min. mm Meter pro Verpackungseinheit

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible