Polyestergeflechtschlauch HGP 4-11 mm grau

Polyestergeflechtschlauch HGP 4-11 mm grau Art.-Nr. 94903
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 82,68 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94903
Artikelbezeichnung
Polyestergeflechtschlauch HGP 4-11 mm grau
Farbe
grau
Innen-Ø max. mm
11,0
Innen-Ø min. mm
4,0
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892391866
Zolltarifnummer
58081000

Technische Daten

Polyestergeflechtschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +150°C
kurzzeitig bis +220°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyester
      • Axial aufstauchbar

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Bündelung
      • zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible