Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
Art.-Nr. 94901
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
- Art.-Nr.
- 94901
- Typ
- Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
- Farbe
- grau
- max. Innen-Ø mm
- 2
- min. Innen-Ø mm
- 7
- VPE/m
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892391842
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
Temperaturbereich | -50°C bis +150°C kurzzeitig bis +220°C |
Details Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
Aufbau
-
- Polyester
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- Axial aufstauchbar
Verwendung
-
- Polyestergeflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Geflechtschlauch Polyester HGP 2-7mm grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte