![HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707692_PF_1520x1160.jpg)
![HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707692_PF_1520x1160.jpg)
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
- hoch abriebfest
- mechanisch stark belastbarer PUR-Außenmantel
- feindrähtige Al-Litze, äußerst flexibel
- geringes Eigengewicht
- recyclebar
- öl- & UV-beständig
- zertifizierte Anschlusstechnik erhältlich
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-813 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 1800/3000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 9000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Aufbau
-
- Al-Litze, feindrähtig
-
- Aderisolation: Spezial-PVC
-
- Aderkennzeichnung: schwarz
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Außenmantel: Spezial-PUR
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- hervorragende Flexibilität begünstigt schnelle Verlegung
-
- recyclebar
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
- weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de
Verwendung
-
- Äußerst flexible Aluminium-Leitung für den Einsatz in vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik; durch die hohe Flexibilität und das geringe Eigengewicht kann der Installationsaufwand im Feld deutlich reduziert werden. Aufgrund des verwendeten Mantelmaterials ist die HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST extrem abriebfest und mechanisch belastbar. Sie darf ausschließlich mit dem nach IEC 61238-1 Kl. A zertifizierten HELUKABEL® C8-Crimpverfahren verarbeitet werden; zu dieser Anschlusstechnik sind die passenden Werkzeuge lieferbar (auch leihweise).
Artikel HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Al-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) |
---|