HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • für Erdverlegung geeignet
  • feindrähtige Al-Litze
  • äußerst flexibel
  • geringes Eigengewicht
  • recyclebar
  • UV-beständig
  • ölbeständig
  • zertifizierte Anschlusstechnik erhältlich
Ab € 3.504,90 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Aderleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-813
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 1800/3000 V
Prüfspannung Ader/Ader 9000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Al-Litze, feindrähtig
      • Aderisolation: Spezial-PVC
      • Aderkennzeichnung: schwarz
      • x = ohne Schutzleiter
      • Außenmantel: Spezial-PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
      • erdverlegbar
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelle Verlegung
      • recyclebar

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de

Verwendung

      • Äußerst flexible Aluminium-Leitung für den Einsatz in vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik; durch die hohe Flexibilität und das geringe Eigengewicht kann der Installationsaufwand im Feld deutlich reduziert werden. Die HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV ist auch für die Erdverlegung geeignet. Sie darf ausschließlich mit dem nach IEC 61238-1 Kl. A zertifizierten HELUKABEL® C8-Crimpverfahren verarbeitet werden; zu dieser Anschlusstechnik sind die passenden Werkzeuge lieferbar (auch leihweise).

Artikel HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV

Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
AWG (ca.) Außen-Ø mm (ca.) Al-Zahl per km Gewicht kg/km (ca.)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible