PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 27 (50) schwarz (RAL 9005)

PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 27 (50) schwarz (RAL 9005) Art.-Nr. 11024767
€ 205,74 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024767
Artikelbezeichnung
PA-Kabelverschraubung HELUTOP HT RJ45 27 (50) schwarz (RAL 9005)
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3,0 - 6,0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Höhe mm
31,9
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892535802
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423

Hinweise

      • teilbare Dichtung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible