HELUTOP HT RJ45
Ab € 0,00 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60423

Hinweise

      • teilbare Dichtung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Artikel HELUTOP HT RJ45

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Kabel-Ø von / bis mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible