HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 schwarz (KD 12,0 - 21,0 mm) SW 36 GL 10

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 schwarz (KD 12,0 - 21,0 mm) SW 36 GL 10 Art.-Nr. 908098
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 498,40 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908098
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 schwarz (KD 12,0 - 21,0 mm) SW 36 GL 10
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
12,0 - 21,0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Höhe mm
47,3
Stück pro Verpackungseinheit
20
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892350658
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Schutzart IP 66 / IP 68
Schlagfestigkeit 7 Joule

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.
      • Konformitätsbescheinigung:IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Zulassung:Ex II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • H - Höhe
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible