HELUTOP® HT-PA-EX-Plus
  • UKCA-Zertifizierung
Ab € 183,35 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PA-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Schutzart IP 66 / IP 68
Schlagfestigkeit 7 Joule

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
  • Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Hinweise

  • Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.
  • Konformitätsbescheinigung:IMQ 13 ATEX 010 X
  • IECEx IMQ 13.0003X
  • Zulassung:Ex II 2GD
  • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • H - Höhe
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Zone 1
  • Zone 2
  • Zone 21
  • Zone 22
  • IIA
  • IIB
  • IIC

Artikel HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Farbe Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible