![HELUTOP® HT-MS-EX-d](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906941_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS-EX-d](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906941_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
Art.-Nr. 906953
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
- Art.-Nr.
- 906953
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 46.0 - 56.0
- Gewindelänge mm
- 20,0
- Schlüsselweite mm
- 75,80
- Höhe mm
- 54
- Menge pro Verpackungseinheit
- 6
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350061
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung:IMQ 11 ATEX 018X
- Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db
- Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- VPE: 1 Stück
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
-
• Zone 1<br />• Zone 2<br />• Zone 21<br />• Zone 22<br />• IIA<br />• IIB<br />• IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (KD 46,0-56,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)