HELUTOP® HT-MS-EX-d
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d
Vernickelte-Messing-EX-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
- Konformitätsbescheinigung:IMQ 11 ATEX 018X
- Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db
- Auch aus Edelstahl 1.4404 lieferbar oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- VPE: 1 Stück
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe
Verwendung
- Zone 1
- Zone 2
- Zone 21
- Zone 22
- IIA
- IIB
- IIC
Artikel HELUTOP® HT-MS-EX-d
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|