HELUTOP® HT-Clean-EMV
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Ab € 5.478,85 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Edelstahl-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -40°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min. / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Zugentlastungselement
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
      • glatte Oberfläche verhindert Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen und ermöglicht leichte Reinigung
      • innenliegendes Gewinde verhindert Verschmutzungsnester
      • geeignet für Hochdruckreinigung
      • resistent gegen chemische Reingungsmittel
      • hohe Korrosionsbeständigkeit
      • ECOLAB zertifiziert

Hinweise

      • Zum Anziehen von außen unten aufgeführtes Montagewerkzeug verwenden
      • - Montage mit handelsüblichen Inbusschlüssel
      • - Kontermutter im Lieferumfang enthalten
      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser am Oberteil
      • D2 - Innendurchmesser am Gewinde
      • D4 - Innendurchmesser am Oberteil
      • H - Höhe ohne Gewinde
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
      • Pharmaindustrie
      • Reinraumtechnologie
      • Biotechnologie
      • chemische Industrie
      • Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.

Artikel HELUTOP® HT-Clean-EMV

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible