HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1,5 (KD 6,0-11,0 mm) SW 22 GL 8

HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1,5 (KD 6,0-11,0 mm) SW 22 GL 8 Art.-Nr. 906996
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 1.430,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906996
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1,5 (KD 6,0-11,0 mm) SW 22 GL 8
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Kabel-Ø von / bis mm
6,0 - 11,0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892375255
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -40°C bis +150°C
Schutzart IP 66 / IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6 - V2
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Flachdichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Belüftungselement: Polytetrafluorethylen (PTFE)
      • mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
      • Membran ermöglicht Luftaustritt aus dem Gehäuse schon bei geringen Druckunterschieden; Reduktion von Kondenswasser
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444, EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • hoch abgedichtete Gehäuse
      • Umgebungen mit Temperaturschwankungen
      • zur Verhinderung von Kondenswasserbildung

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible