HELUTOP® HT-AIR-MS
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUTOP® HT-AIR-MS
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 66 / IP 67 |
Details HELUTOP® HT-AIR-MS
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6 - V2
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- Flachdichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Belüftungselement: Polytetrafluorethylen (PTFE)
-
- mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
-
- Membran ermöglicht Luftaustritt aus dem Gehäuse schon bei geringen Druckunterschieden; Reduktion von Kondenswasser
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444, EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Hoch abgedichtete Gehäuse<br />• Umgebungen mit Temperaturschwankungen<br />• zur Verhinderung von Kondenswasserbildung
Artikel HELUTOP® HT-AIR-MS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|
Downloads HELUTOP® HT-AIR-MS
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte