![HELUTOP® HT-AIR-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906993_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-AIR-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906993_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
Art.-Nr. 906994
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
- Art.-Nr.
- 906994
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4.0 - 7.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375231
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 66 / IP 67 |
Details HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6 - V2
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- Flachdichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Belüftungselement: Polytetrafluorethylen (PTFE)
-
- mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
-
- Membran ermöglicht Luftaustritt aus dem Gehäuse schon bei geringen Druckunterschieden; Reduktion von Kondenswasser
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444, EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Hoch abgedichtete Gehäuse
-
- Umgebungen mit Temperaturschwankungen
-
- zur Verhinderung von Kondenswasserbildung
Downloads HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-7,0 mm) SW 17 GL 8
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)