HELUTOOL SZ Schraubenzange
Art.-Nr. 906455
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL SZ Schraubenzange
- Art.-Nr.
- 906455
- Typ
- HELUTOOL SZ Schraubenzange
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892429309
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL SZ Schraubenzange
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL SZ Schraubenzange
Aufbau
-
- Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete HELUTOOL SZ Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben.
-
- Zusätzlich verfügt die Zange, mit eingelegtem Gelenk, über eine induktiv gehärtete Präzissionsschneide.
-
- Durch die horizontal sowie vertikal gezahnt und gewölbte Greiffläche löst die Zange alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 bis M6.
-
- Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schraube, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen ist.
-
- Größe 160 mm
-
- Gewicht 140 g
-
- Griffe 2 Komponenten Griffhülle
-
- Induktiv gehärtete Präzissionschneide mit eingelegtem Gelenk
-
- Kompatibel zur Schraubengröße M2 bis M6