![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
Art.-Nr. 907613
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
- Art.-Nr.
- 907613
- Typ
- HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
- Querschnitt min. - max. mm²
- 10,0 - 120,0
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430107
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
Aufbau
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
-
- Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
-
- Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
-
- Länge 660 mm
-
- Gewicht 4100 g
Downloads HELUTOOL HWW 10/120 Presszange
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte