HELUTOOL HKS 35 Kabelschere
Art.-Nr. 907602
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HKS 35 Kabelschere
- Art.-Nr.
- 907602
- Typ
- HELUTOOL HKS 35 Kabelschere
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428852
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HKS 35 Kabelschere
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HKS 35 Kabelschere
Aufbau
- Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
- Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
- Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
- Geschmiedet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Brüniertbr /> Griffe mit Kunststoff überzogen
- Länge 165 mm
- Gewicht 200 g