HELUTOOL HKS 34 S Kabelschneider
Art.-Nr. 908053
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HKS 34 S Kabelschneider
- Art.-Nr.
- 908053
- Typ
- HELUTOOL HKS 34 S Kabelschneider
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428883
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HKS 34 S Kabelschneider
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HKS 34 S Kabelschneider
Aufbau
-
- Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
-
- Bis max. 4x70 mm² bzw. 1x185 mm²
-
- Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
-
- Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
-
- Länge 250 mm
-
- Gewicht 900 g
Hinweise
-
- Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.