Ersatzklinge für HKM 1 Kabelmesser Art.-Nr. 906246
€ 0,00 / 0 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906246
Typ
Ersatzklinge für HKM 1 Kabelmesser
VPE/St.
1
EAN / GTIN
4060892430282
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

  • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
  • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
  • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
  • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
  • Länge 200 mm
  • Gewicht 100 g

Hinweise

  • Ersatzklinge mit umspritztem Kunststoffeinsatz für HKM 1, Art.-Nr. 906246

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible