Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
Art.-Nr. 906245
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
- Art.-Nr.
- 906245
- Artikelbezeichnung
- Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
- Typ
- HKM 1
- Länge mm
- 200,0
- Gewicht ca. kg
- 0,06
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892430282
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
Kabelmesser |
Details Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
Aufbau
-
- Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
-
- Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
-
- Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
-
- VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
-
- Länge 200 mm
-
- Gewicht 100 g
Hinweise
-
- Ersatzklinge mit umspritztem Kunststoffeinsatz für HKM 1, Art.-Nr. 906246
Verwendung
-
- Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz.
- Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC.
- Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA).
- VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen.
Downloads Kabelmesser HELUTOOL HKM 1
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte