![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908494_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908494_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
Art.-Nr. 908494
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
- Art.-Nr.
- 908494
- Typ
- HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430138
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
Aufbau
-
- Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
-
- Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
-
- Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
-
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
-
- Servicefreundliche, kompakte Bauweise
-
- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
-
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
-
- LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
-
- Pressbereich 6-300 mm²
-
- Presskraft ca. 60 kN
-
- Kopfdrehung 360°
-
- Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
-
- Akkuspannung 18 V
-
- Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
-
- Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm
Eigenschaften
-
- Akkupresse
-
- Akku
-
- Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
-
- Ladegerät
-
- Tragegurt
-
- Gebrauchsanweisung
Hinweise
-
- Exklusiv Presseinsätze
-
- Passende Presseinsätze: HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM
-
- Weitere Presseinsätze auf Anfrage
Downloads HELUTOOL HAP 60-2 -Akkupresse im Koffer
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)