![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906233_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906233_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOOL HAM 1 Abmantelwerkzeug
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUTOOL HAM 1 Abmantelwerkzeug
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HAM 1 Abmantelwerkzeug
Aufbau
-
- Für PVC-isolierte Rundkabel und eine Vielzahl von PUR-isolierten Kabeln ab 25 mm Ø
-
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt. Schnitttiefe von 0 bis 5 mm einstellbar. Die Schnittklinge ist beidseitig verwendbar
-
- Länge 50 mm
-
- Gewicht 160 g
Eigenschaften
-
- HAM 1 inkl. Kunststoffetui
Hinweise
-
- Ersatz-Schneidklinge für HAM 1, Art. 906234
Artikel HELUTOOL HAM 1 Abmantelwerkzeug
Typ
Art.-Nr.
|
VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|