HELUSOUND® MICROPHONE CABLE schwarz 4 x 0,22 mm² Art.-Nr. 400041
€ 260,61 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400041
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE schwarz 4 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
50,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: rot, blau, grün, schwarz
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible