HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm² Art.-Nr. 400280
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
€ 310,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
400280
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC schwarz 2 x 2 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Isolationswiderstand min. 85,0 GOhm x km

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: weiß-orange, weiß-blau
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • flammwidrig
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible