HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 400279
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 400279
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7
- Cu-Zahl kg/km
- 29,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 65,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892491535
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
Isolationswiderstand | min. 57,5 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC schwarz 4 x 0,34 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: weiß, braun, grün, gelb
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- halogenfrei
- flammwidrig