HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
Art.-Nr. 803295
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- hoch flammwidrig
- FastConnect (SK)-fähig
- 600V UL-Zulassung
- Girlandenanwendung (FESTOON)
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
- Art.-Nr.
- 803295
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,35
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,75
- Ader-Ø ca. mm
- 1,55
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5
- Cu-Zahl kg/km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 68,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314483
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -10°C bis +80°C UL (CMG) bis +75°C UL (AWM) bis +60°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 60,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 120,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 52 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 1,20 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 11x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
- Folienbewicklung
- Innenmantel: PVC
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: PVC
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
- hoch flammwidrig
Prüfungen
- flammwidrig nach CSA FT4
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
- HELUKAT® PROFInet Typ B Kategorie 5e FESTOON für das spezielle Einsatzgebiet der Girlandenaufhängung geeignet.
Downloads HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FESTOON grün 2 x 2 x AWG 22 /7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte