HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1 Art.-Nr. 800653
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
  • hoch flammwidrig
  • FastConnect (SK)-fähig
  • 600V UL-Zulassung
€ 212,73 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800653
Artikelbezeichnung
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,32
Leiter-Ø ca. mm
0,64
Ader-Ø ca. mm
1,5
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
67,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314308
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -20°C bis +60°C
UL (CMG) bis +75°C
UL (AWM) bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 57,5 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 115,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 48 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 62%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,91 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 10x Außen-Ø
fest verlegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
      • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
      • Folienbewicklung
      • Innenmantel: PVC
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grün
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Mikroben
      • hoch flammwidrig

Prüfungen

      • flammwidrig nach CSA FT4
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • Brandklasse: Eca
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

      • HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type A und ist für die normale feste Installation in industrieller Umgebung ausgelegt.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible