HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Art.-Nr. 801194
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- robuste Konstruktion
- FastConnect (SK)-fähig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
- Art.-Nr.
- 801194
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,32
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,64
- Ader-Ø ca. mm
- 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5
- Cu-Zahl kg/km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 64,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314315
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline | |
Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung -20°C bis +60°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 62,5 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 115,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 62% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,91 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 10x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Aufbau
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
- Folienbewicklung
- Innenmantel: PVC
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- flammwidrig
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- HELUKAT PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATIC für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type A und ist für erschwerte feste Installation in rauer industrieller Umgebung ausgelegt und bietet aufgrund des PUR Mantels eine hervorragende Ölbeständigkeit.