HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Art.-Nr. 805653
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- FRNC-Außenmantel
- FastConnect (SK)-fähig
- 600V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
- Art.-Nr.
- 805653
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,32
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,64
- Ader-Ø ca. mm
- 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5
- Cu-Zahl kg/km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 65,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314353
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279 | |
Temperaturbereich | fest verlegt -25°C bis +75°C bei Verlegung -25°C bis +75°C UL (CM) bis +75°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 57,5 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 115,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 48 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 62% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,34 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 10x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Aufbau
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
- Folienbewicklung
- Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
- Mantelfarbe: grün
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung
- halogenfrei
- flammwidrig, geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach CSA FT4
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
- HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type A in halogenfreier und flammwidriger Ausführung.