HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Kat. 7e
  • erweiterte Performance bis 1200 MHz
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • CC-Link IE Field-zertifiziert
  • robuste Konstruktion
  • 600V UL-Zulassung
Ab € 374,01 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 7e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung -5°C bis +50°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 74,5 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 149,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 43 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 77%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 0,74 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 10x Außen-Ø
fest verlegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: geschäumtes PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • Nr. 1: weiß / blau
  • Nr. 2: weiß / orange
  • Nr. 3: weiß / grün
  • Nr. 4: weiß / braun
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC
  • CC-Link IE

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

  • HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC wird in rauer industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt eine exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel und ist zudem gut mikroben- und hydrolysebeständig. Elektrisch zeichnet sich diese Leitung durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Diese Kabel übertreffen deutlich die Voraussetzung zur Einhaltung von Störaussendungen der Klasse B nach EN55022, sowie der Störfestigkeit nach EN55024. Somit kann man der Serie eine hervorragende EMV-Tauglichkeit bescheinigen.

Artikel HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC

Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe ca. Nennquerschnitt mm² Leiter-Ø ca. mm Ader-Ø ca. mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible