HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1 Art.-Nr. 11007778
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar bis 10 Gigabit
  • robuste Konstruktion
  • 600V UL-Zulassung
€ 818,58 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11007778
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,32
Leiter-Ø ca. mm
0,64
Ader-Ø ca. mm
1,55
Außen-Ø mm (ca.)
8,7
Cu-Zahl kg/km
53,0
Gewicht kg/km (ca.)
103,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314438
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +80°C
bei Verlegung 0°C bis +50°C
UL (CMX) bis +75°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 59,1 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 118,2 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 45 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 78%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Brandlast ca. 1,63 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 8x Außen-Ø
fest verlegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß-blau / blau
      • Nr. 2: weiß-orange / orange
      • Nr. 3: weiß-grün / grün
      • Nr. 4: weiß-braun / braun
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: grün
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
      • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • halogenfrei
      • flammwidrig

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • UL Voltage Rating: 600 V

Verwendung

    HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für die feste Verlegung konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A bis 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5). Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible